Profilo fibra vetro 30x10x2000mm q evo • UZ20GFR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            UZ20GFR - Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo
            UZ20GFR - Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo
            UZ20GFR - Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo

            Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo

            UZ20GFR

            UZ20GFR - Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo
            UZ20GFR - Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo
            UZ20GFR - Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Profilo in fibra di vetro per realizzare amaraggi intermedi 30x10x2000mm q evo UZ20GFR

            EAN
            3250616371811
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            92,22 €
            / pezzo *
            92,22 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              30 mm
            • Larghezza
              2000 mm
            • Profon­dità
              10 mm
            Materiali
            • Materiale
              Polies­tere rinfor­zato con fibra di vetro

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration UZ20GFR (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UZ20GFR (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine UZ20GFR | Hager Italia

              Immagine del prodotto UZ20GFR

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23

              PDF
              528,31 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FN013EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
              FN013EW
              Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
              Prezzo
              770,86 €
              / pezzo *
              770,86 €
              / pezzo *
            • 2
              FN017EW - Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
              FN017EW
              Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
              Prezzo
              816,96 €
              / pezzo *
              816,96 €
              / pezzo *
            • 3
              FN018EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
              FN018EW
              Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
              Prezzo
              555,78 €
              / pezzo *
              555,78 €
              / pezzo *
            • 4
              FN020EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
              FN020EW
              Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
              Prezzo
              586,48 €
              / pezzo *
              586,48 €
              / pezzo *
            • 5
              FN021EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
              FN021EW
              Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
              Prezzo
              586,48 €
              / pezzo *
              586,48 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti