The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere cassette
    • UT50C
    Coperchio di chiusura per cinturini guidafili per quadro
    EAN
    3250616301078
    Marchio
    Hager
    Confezione
    20 Pezzi
    • orion plus polies­tere cassette

    COPERCHIO PER GUIDAFILI QUADRO MON UT50C

    Prezzo
    14,41 €
    / pezzo *
    14,41 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    COPERCHIO PER GUIDAFILI QUADRO MON

    UT50C

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      78 mm
    • Larghezza
      31 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration UT50C
    PDF
    RoHS report UT50C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UT50C | Hager Italia

      Immagine del prodotto UT50C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UT50C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UT50C

      Coperchio di chiusura per cinturini guidafili per quadro

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-06 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL412A - PANN INT METAL ORION PLUS H650 L400
      FL412A
      Piastra di fondo in lamiera H650 L400 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      64,96 €
      / pezzo *
      64,96 €
      / pezzo *
    • 2
      FL216B - Quadro in poliestere a parete con porta cieca H650 L400 P200 orion plus
      FL216B
      Quadro in poliestere a parete con porta cieca H650 L400 P200 orion plus
      Prezzo
      388,09 €
      / pezzo *
      388,09 €
      / pezzo *
    • 3
      FL413A - PANN INT METAL ORION PLUS H650 L500
      FL413A
      Piastra di fondo in lamiera H650 L500 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      77,66 €
      / pezzo *
      77,66 €
      / pezzo *
    • 4
      FL704E - Pannello frontale cieco H50 L600 orion plus
      FL704E
      Pannello frontale cieco H50 L600 orion plus
      Prezzo
      16,55 €
      / pezzo *
      16,55 €
      / pezzo *
    • 5
      FL408A - PANN INT METAL ORION PLUS H500 L400
      FL408A
      Piastra di fondo in lamiera H500 L400 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      56,85 €
      / pezzo *
      56,85 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti