The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • UC311S

Sistema Quadro Kit Commutatori Motorizzati Hic 63-160A L600 H300 24M Ral9010 UC311S

EAN
3250616110120
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Sistema Quadro Kit Commutatori Motorizzati Hic 63-160A L600 H300 24M Ral9010

UC311S

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cerniera per sistemi di distribuzione
  • UC268

    Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

    8,42 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    300 mm
  • Larghezza
    600 mm
  • Profon­dità
    200 mm
Equipag­giamento
  • Numero di guide DIN
    1
Materiali
  • Codice RAL
    9010

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration UC311S
PDF
Hager RoHS report UC311S
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine UC311S | Hager Italia

    Immagine del prodotto UC311S

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC311S | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto UC311S

    Sistema Quadro Kit Commutatori Motorizzati Hic 63-160A L600 H300 24M Ral9010

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni International 2013-11-19 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni International 2013-11-19

    PDF
    2,76 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti