The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • UC083AR

Sistema Quadro Kit Interruttori Aperti Hwt3 L800 H600 Ral9010 UC083AR

EAN
3250611018056
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Sistema Quadro Kit Interruttori Aperti Hwt3 L800 H600 Ral9010

UC083AR

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cerniera per sistemi di distribuzione
  • UC268

    Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

    8,42 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    600 mm
  • Larghezza
    800 mm
  • Profon­dità
    20 mm
Materiali
  • Codice RAL
    9010

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration UC083AR
PDF
Hager RoHS report UC083AR
PDF

Documenti

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC083AR | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto UC083AR

    Sistema Quadro Kit Interruttori Aperti Hwt3 L800 H600 Ral9010

    PDF
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti