The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UC054H
    EAN
    3250616133600
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati H1000 Orizz Magn L600 H400 Ral9010 UC054H

    Non più disponibile

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati H1000 Orizz Magn L600 H400 Ral9010

    UC054H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cerniera per sistemi di distribuzione
    • UC268

      Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

      9,09 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      200 mm
    • Numero di unità
      1
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    Solo per uso interno
    • Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione
      16

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration UC054H
    PDF
    RoHS report UC054H
    PDF

    Documenti

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC054H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC054H

      Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati H1000 Orizz Magn L600 H400 Ral9010

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti