The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • TYF784

MODULO KNX TP 4 IN ANALOGICI 4M - 24V AC TYF784

EAN
3250616059986
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
814,06 €
/ pezzo *
814,06 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

MODULO KNX TP 4 IN ANALOGICI 4M - 24V AC

TYF784

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
ST312
ST312
Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 25 VA 4 moduli DIN
57,53 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
TGA200
TGA200
Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
206,22 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
  • Tensione ausiliaria
    24 - 24 V
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Corrente assor­bita
    170 mA
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TYF784
PDF
Hager RoHS report TYF784
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYF784 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYF784

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYF784 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto TYF784

    MODULO KNX TP 4 IN ANALOGICI 4M - 24V AC

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16

    PDF
    594,36 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    598,59 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    Database dei prodotti KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    91,44 kB
    Immagine Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    Database dei prodotti KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    81,48 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Italia

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    ETS Application description

    PDF
    584,57 kB
    Immagine Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Italia

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    618,76 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-13 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti