MOD TP PLUS TAPP 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M TYA624B
EAN
3250616059658
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
602,31 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
TGA200
Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M
364,21 €/ pezzo
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Max. corrente di commutazione6 A
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Testo
-
FunzioneCon funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche, Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF622,05 kBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-03-03
PDF402,79 kB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX International 2020-01-01
VD51004,44 kBDatabase dei prodotti KNX International 2020-01-01
KNXPROD466,43 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF5,69 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBGuida applicazione it-IT 2013-11-22
PDF7,03 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-11-20
PDF126,83 kB
Più documentazione