Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° a incasso rilevazione Ø20m TXD503
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sensore di movimento 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento, Rilevatore di presenza
-
Angolo di rilevamento orizzontale360 - 360
-
Ciclo di lavoro minimo5 s
-
Altezza d'installazione2,50 - 2,50 m
-
Codice RAL9010
-
MaterialePlastica, Materiale termoplastico
-
Finitura superficialeLucido
-
Ingresso stazione secondariaNo
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Possibilità di montaggio a soffittoSÌ
-
Area massima di rilevamento frontale5 m
-
Portata massima di trasmissione laterale10 m
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TXD503
Rilevatore presenza/movimento KNX 360, inst. incasso, rilevazione area 20M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-06-13
PDF1,15 MB
Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-06-13
PDF1,15 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX TXD503_TXC513
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF77,25 kB -
Database dei prodotti KNX
ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Guida applicazione
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)
Guida applicazione de-DE 2022-11-21
PDF2,86 MB
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Guida applicazione en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MB
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009102A (IT, 2022-09)
Guida applicazione it-IT 2022-11-21
PDF2,85 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)
Guida applicazione de-DE 2022-09-28
PDF2,88 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)
Guida applicazione en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009098A (IT, 2022-09)
Guida applicazione it-IT 2022-10-14
PDF2,88 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF110,95 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-27
PDF405,26 kB