Modulo ingr. on/off bus KNX- 4 IN liberi da potenziale + 4 OUT x LED - incasso TXB344
EAN
3250616049055
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
231,65 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
LED singolo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Sistema busEIB
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso4
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Tensione esterna necessariaSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieNo
-
Con controllo HVACNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Illuminazione
-
Controllo LEDSÌ
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso5 - 5 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TXB344
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2152,98 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB
Più documentazione