Kit LED per i seguenti comandi da incasso: TYBS702A e TYBS704A (solo se configurati in modalità system), TYBS794A, TXB322 e TXB344. Consente di restituire lo stato di un'uscita su un interruttore tradizionale collegato a un dispositivo KNX compatibile. Composizione kit: 4 LED rossi Ø 5 mm.
EAN
3250615873088
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit di 4 LED rossi per comandi da incasso TG308
Prezzo
24,21 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TG308
Kit di 4 LED rossi per comandi da incasso
PDF
Più documentazione