The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRM693G
    Modulo radio KNX con 1 uscita 3 A AC1 230V AC e 2 ingressi a contatto libero. Include funzione ripetitore, trasmettitore/ricevitore bidirezionale e LED di segnalazione trasmissione. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A).
    EAN
    3250615988805
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Attua­tori ON/OFF
    • Moduli d'in­gresso
    • Vedere di più

    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC TRM693G

    Prezzo
    100,95 €
    / pezzo *
    100,95 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC

    TRM693G

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    • Con sistema bus KNX
      No
    • Con sistema bus radio KNX
      Sì
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    Serie
    • Altezza
      40 mm
    • Larghezza
      40 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      40 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      Sì
    • Radiofrequenza bidirezionale
      Sì
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      3 A
    • Corrente nominale IN
      3 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    • Radiofrequenza di ricezione
      868,30 - 868,30 MHz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      690 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      500 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      500 - 500 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      230 V AC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 1.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumen­tare la portata radio, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di montaggio
      Per incasso dietro inserti da incasso
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a sollevamento a vite

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TRM693G
    PDF
    RoHS report TRM693G
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TRM693G | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TRM693G

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRM693G | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRM693G

      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 3 A AC1 230 V AC

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2017-03-28 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2017-03-28

      PDF
      1,14 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Allegato Prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Bocchiotti

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      453,49 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager Bocchiotti

      Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Eu Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      Eu Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,31 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      TRM690G - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      TRM690G
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita 200 W AC1 2 fili
      Prezzo
      143,18 €
      / pezzo *
      143,18 €
      / pezzo *
    • 2
      TYMS616D - Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M
      TYMS616D
      Attuatore KNX Secure 16 uscite 16A/230V configurazione in easy e ETS 8M
      Prezzo
      584,75 €
      / pezzo *
      584,75 €
      / pezzo *
    • 3
      TYAS608D - Modulo KNX Secure 8 uscite 16A/230V AC configurazione in Easy e ETS 6M
      TYAS608D
      Modulo KNX Secure 8 uscite 16A/230V AC configurazione in Easy e ETS 6M
      Prezzo
      399,38 €
      / pezzo *
      399,38 €
      / pezzo *
    • 4
      TYA606E - Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      TYA606E
      Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      Prezzo
      694,06 €
      / pezzo *
      694,06 €
      / pezzo *
    • 5
      TYMS620D - Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      TYMS620D
      Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      Prezzo
      732,01 €
      / pezzo *
      732,01 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti