The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRE201
    Modulo d'uscita TRE201 per illuminazione con 1 contatto in scambio da 10A. Per montaggio a parete IP55, ideale per il controllo remoto via KNX. Alimentato a 230V AC. Configurazione in quicklink, easy e ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A). Funzione ripetitore, comando manuale e LED di stato. Compatibile con carichi resistivi, LED, alogeni e fluorescenti fino a 1500W.
    EAN
    3250615989345
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Attua­tori ON/OFF
    • Vedi altro

    Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55 TRE201

    Prezzo
    158,48 €
    / pezzo *
    158,48 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55

    TRE201

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    • Con sistema bus KNX
      No
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    Serie
    • Altezza
      35 mm
    • Larghezza
      85 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      40 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      No
    • Radiofrequenza bidirezionale
      SÌ
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale IN
      10 A
    • Corrente di commutazione
      10 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    • Radiofrequenza di ricezione
      868,30 - 868,30 MHz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      2300 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1500 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      1500 - 1500 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumen­tare la portata radio, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a sollevamento a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TRE201
    PDF
    RoHS report TRE201
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRE201 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRE201

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRE201 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRE201

      Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27

      PDF
      2,41 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      117,73 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,65 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Italia

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Italia

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,41 MB
      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Italia

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,39 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TRM600 - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 1 uscita 0 5A 230V AC 2 fili
      TRM600
      Micromodulo radio KNX quicklink incasso 1 uscita 0 5A 230V AC 2 fili
      Prezzo
      164,52 €
      / pezzo *
      164,52 €
      / pezzo *
    • 2
      TYBS602F - Modulo KNX Secure 2 uscite tapparelle/veneziane 6A 230V AC1 da incasso
      TYBS602F
      Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      113,49 €
      / pezzo *
      113,49 €
      / pezzo *
    • 3
      TYBS601B - Modulo KNX Secure 1 uscita ON/OFF 10A 230V AC1 da incasso
      TYBS601B
      Modulo KNX Secure 1 OUT 10A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      94,76 €
      / pezzo *
      94,76 €
      / pezzo *
    • 4
      TYA606E - Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      TYA606E
      Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi con misuratore di corrente 4M
      Prezzo
      694,06 €
      / pezzo *
      694,06 €
      / pezzo *
    • 5
      TYAS604D - Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      TYAS604D
      Modulo KNX Secure 4 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 4M
      Prezzo
      302,74 €
      / pezzo *
      302,74 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti