The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TRC270D
    Modulo presa di corrente per comando remoto ON/OFF di carichi fino a 2300W. Compatibile con sistema KNX, configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A). Include funzione ripetitore per estendere la portata radio, comando manuale e LED di stato. Alimentazione 230V, frequenza 868,3 MHz, protezione IP30. Ideale per automazioni domestiche intelligenti.
    EAN
    3250615989376
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Attua­tori ON/OFF
    • Vedi altro

    Modulo presa di corrente Schuko radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC TRC270D

    Prezzo
    161,14 €
    / pezzo *
    161,14 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo presa di corrente Schuko radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC

    TRC270D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    • Con sistema bus KNX
      No
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    Serie
    • Altezza
      54 mm
    • Larghezza
      98 mm
    • Profon­dità
      77 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      40 mm
    Architet­tura
    • Sistema bus
      Radiofrequenza
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      SÌ
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      16 A
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Corrente di commutazione
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    • Radiofrequenza di ricezione
      868,30 - 868,30 MHz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      3680 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      2300 - 2300 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumen­tare la portata radio, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TRC270D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRC270D | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRC270D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRC270D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRC270D

      Modulo presa di corrente Schuko radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-11-25 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-11-25

      PDF
      1,67 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Allegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRC270 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRC270

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      147,92 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TRC270 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRC270

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      147,89 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Italia

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Italia

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,41 MB
      Immagine Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Italia

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Guida applicazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,39 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-05-03 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-05-03

      PDF
      316,53 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TYMS620D - Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      TYMS620D
      Attuatore KNX Secure 20 uscite 16A 230V configurazione in easy e ETS 10M
      Prezzo
      732,01 €
      / pezzo *
      732,01 €
      / pezzo *
    • 2
      TYBS692F - Modulo KNX Secure 2 uscite + 2 ingressi tapparelle/veneziane 6A AC1 incasso
      TYBS692F
      Modulo KNX Secure veneziane/tapparelle 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso
      Prezzo
      146,31 €
      / pezzo *
      146,31 €
      / pezzo *
    • 3
      TYBS602F - Modulo KNX Secure 2 uscite tapparelle/veneziane 6A 230V AC1 da incasso
      TYBS602F
      Modulo KNX Secure 2 OUT 6A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      113,49 €
      / pezzo *
      113,49 €
      / pezzo *
    • 4
      TYBS601B - Modulo KNX Secure 1 uscita ON/OFF 10A 230V AC1 da incasso
      TYBS601B
      Modulo KNX Secure 1 OUT 10A 230V AC1 incasso
      Prezzo
      94,76 €
      / pezzo *
      94,76 €
      / pezzo *
    • 5
      TYAS610D - Modulo KNX Secure 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 6M
      TYAS610D
      Modulo KNX Secure 10 OUT 16A AC1 230V C-LOAD alim. ausiliaria 6M
      Prezzo
      449,87 €
      / pezzo *
      449,87 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti