The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TE331
    EAN
    3250617574051
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    CONTATORE ENERGIA KNX 90A KWH/KW 6M TE331

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    CONTATORE ENERGIA KNX 90A KWH/KW 6M

    TE331

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    EK028
    EK028
    Trasformatore di corrente 1850-1A per XEV304 e TE332
    56,58 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accessori associati

    • Acces­sori per termos­ta­to/cronoter­mos­tato 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per termos­ta­to/cronoter­mos­tato
    • EK089

      Sonda temperatura da interno per 80440100 80660100 e TE332

      156,95 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX
    Connet­tività
    • Con sistema bus Powernet
      No
    Corrente
    • Corrente massima del circuito di misura
      90 A
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      15 mA
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Testo
    • Morsetto
      Con morsetto di collegamento per sensore termico esterno, Con morsetto di collegamento per ingresso di comunicazione remota (solo per la Fran­cia), Con morsetto di collegamento per input tariffe (HT/NT), Con morsetti di collegamento alla rete, Con 2 morsetti di collegamento delle fasi di riferimento per i canali del conta­tore 2 e 3, 3 morsetti di collegamento per trasfor­ma­tori di corrente

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TE331 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TE331

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TE331 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TE331

      CONTATORE ENERGIA KNX 90A KWH/KW 6M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TE331 | Hager Italia

      ETS Database for TE331

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TE331 | Hager Italia

      Application description TE331

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
      Immagine Application description TE331 | Hager Italia

      Application description TE331

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,28 MB
    • Descrizione delle funzioni

      Immagine Application description TE331 | Hager Italia

      Application description TE331

      Descrizione delle funzioni en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Immagine Application description TE331 | Hager Italia

      Application description TE331

      Descrizione delle funzioni en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-01-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-01-18

      PDF
      117,80 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti