The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
  • SVN321
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

1 pulsante non luminoso a impulso 16 A 250 V AC 1 NC 1 modulo DIN SVN321

Pulsante non luminoso a impulso, progettato per comandare un circuito elettrico. La sua alimentazione richiede una tensione di 250 V AC e corrente di 16 A, che lo rende compatibile con le comuni reti elettriche. Le sue dimensioni, definite da 1 modulo DIN, lo rendono facilmente installabile su una barra DIN all'interno di un quadro elettrico. Il dispositivo è dotato di un contatto normalmente chiuso ( 1 NC).
EAN
3250615721792
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
25,50 €
/ pezzo *
25,50 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

1 pulsante non luminoso a impulso 16 A 250 V AC 1 NC 1 modulo DIN

SVN321

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Numero di contatti INV
    0
  • Numero di contatti NC
    1
  • Numero di contatti NA
    0
  • Con lampada di segnalazione
    No
Corrente
  • Corrente di contatto momen­tanea
    16 A
  • Corrente nominale
    16 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    66 mm
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    250 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SVN321
PDF
Hager RoHS report SVN321
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SVN321 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SVN321

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SVN321 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SVN321

    1 pulsante non luminoso a impulso 16 A 250 V AC 1 NC 1 modulo DIN

    PDF
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    MZN120 - Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN
    MZN120
    Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN
    Prezzo
    12,82 €
    / pezzo *
    12,82 €
    / pezzo *
  • 2
    SK600 - Invertitore unipolare senza ritorno a zero 20 A 400 V AC, 1 NA-NC 3M
    SK600
    Invertitore unipolare senza ritorno a zero 20 A 400 V AC, 1 NA-NC 3M
    Prezzo
    96,40 €
    / pezzo *
    96,40 €
    / pezzo *
  • 3
    SBN332 - Interruttore non automatico 3 P 32 A 400 V AC 2 moduli DIN
    SBN332
    Interruttore non automatico 3 P 32 A 400 V AC 2 moduli DIN
    Prezzo
    33,33 €
    / pezzo *
    33,33 €
    / pezzo *
  • 4
    SBN240 - Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
    SBN240
    Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
    Prezzo
    42,09 €
    / pezzo *
    42,09 €
    / pezzo *
  • 5
    SBN225 - Interruttore non automatico 2 P 25 A 230 V AC 1 modulo DIN
    SBN225
    Interruttore non automatico 2 P 25 A 230 V AC 1 modulo DIN
    Prezzo
    21,04 €
    / pezzo *
    21,04 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti