The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
    • SVN124
    Segnalatore luminoso di colore blu, progettato per indicare lo stato di un circuito elettrico. La sua alimentazione richiede una tensione di 230 V AC, che lo rende compatibile con le comuni reti elettriche domestiche e industriali. Le sue dimensioni, definite da 1 modulo DIN, lo rendono facilmente installabile su una barra DIN all'interno di un quadro elettrico.
    EAN
    3250615721662
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    12 pezzi
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari

    1 segnalatore luminoso 230 V AC led blu 1 modulo DIN SVN124

    Prezzo
    29,52 €
    / pezzo *
    29,52 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    1 segnalatore luminoso 230 V AC led blu 1 modulo DIN

    SVN124

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 10 mm²
    • tipo di attacco della lampada
      Fisso
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,80 W
    • Potenza per punto di carica
      0
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      62 mm
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED
    Materiali
    • Colore
      Blu
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SVN124
    PDF
    RoHS report SVN124
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine SVN124 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto SVN124

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SVN124 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto SVN124

      1 segnalatore luminoso 230 V AC led blu 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      SBN290 - interruttore non automatico 2 P 100 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN290
      interruttore non automatico 2 P 100 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      75,25 €
      / pezzo *
      75,25 €
      / pezzo *
    • 2
      SVN321 - 1 pulsante non luminoso a impulso 16 A 250 V AC 1 NC 1 modulo DIN
      SVN321
      1 pulsante non luminoso a impulso 16 A 250 V AC 1 NC 1 modulo DIN
      Prezzo
      28,26 €
      / pezzo *
      28,26 €
      / pezzo *
    • 3
      SVN371 - 2 pulsanti non luminosi  1 NA + 1 NA 1 modulo DIN
      SVN371
      2 pulsanti non luminosi 1 NA + 1 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      37,94 €
      / pezzo *
      37,94 €
      / pezzo *
    • 4
      SVN411 - 1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a impulso 1 NA 1 modulo DIN
      SVN411
      1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a impulso 1 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      33,38 €
      / pezzo *
      33,38 €
      / pezzo *
    • 5
      SBN280 - Interruttore non automatico 2 P 80 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN280
      Interruttore non automatico 2 P 80 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      65,87 €
      / pezzo *
      65,87 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti