The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
    • SVN123
    Segnalatore luminoso di colore arancione, progettato per indicare lo stato di un circuito elettrico. La sua alimentazione richiede una tensione di 230 V AC, che lo rende compatibile con le comuni reti elettriche domestiche e industriali. Le sue dimensioni, definite da 1 modulo DIN, lo rendono facilmente installabile su una barra DIN all'interno di un quadro elettrico.
    EAN
    3250615721648
    Marca
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari

    1 segnalatore luminoso 230 V AC led arancione 1 modulo DIN SVN123

    Prezzo
    28,74 €
    / pezzo *
    28,74 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    1 segnalatore luminoso 230 V AC led arancione 1 modulo DIN

    SVN123

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 10 mm²
    • tipo di attacco della lampada
      Fisso
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,80 W
    • Potenza per punto di carica
      0
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      62 mm
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED
    Materiali
    • Colore
      Aran­cione
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SVN123
    PDF
    RoHS report SVN123
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SVN123 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SVN123

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SVN123 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SVN123

      1 segnalatore luminoso 230 V AC led arancione 1 modulo DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SBN416 - Interruttore non automatico 4 P 16 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN416
      Interruttore non automatico 4 P 16 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      41,11 €
      / pezzo *
      41,11 €
      / pezzo *
    • 2
      SBN240 - Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN240
      Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      45,94 €
      / pezzo *
      45,94 €
      / pezzo *
    • 3
      SVN352 - 1 pulsante non luminoso a ritenuta 16 A 250 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      SVN352
      1 pulsante non luminoso a ritenuta 16 A 250 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      Prezzo
      34,19 €
      / pezzo *
      34,19 €
      / pezzo *
    • 4
      SBN463 - Interruttore non automatico 4 P 63 A 400 V AC 4 moduli DIN
      SBN463
      Interruttore non automatico 4 P 63 A 400 V AC 4 moduli DIN
      Prezzo
      109,01 €
      / pezzo *
      109,01 €
      / pezzo *
    • 5
      SVN413 - 1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 1 NA 1 modulo DIN
      SVN413
      1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 1 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      33,38 €
      / pezzo *
      33,38 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti