The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Suonerie e ronza­tori modulari
    • SU213
    Modulo sonoro per suoneria perfetto per l'installazione in quadri elettrici o scatole di derivazione. Progettato per operare con una tensione di alimentazione da 230 V a 240 V, è la scelta ideale per sistemi di chiamata e campanelli domestici. La sua compatibilità con il montaggio su guida DIN standard lo rende facile da integrare, occupando un solo modulo DIN.
    EAN
    3250615712134
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    12 pezzi
    • Suonerie e ronza­tori modulari

    Suoneria modulare 230 - 240 V 1 modulo DIN SU213

    Prezzo
    27,33 €
    / pezzo *
    27,33 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Suoneria modulare 230 - 240 V 1 modulo DIN

    SU213

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,03 A
    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      18 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 60 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      6,50 W
    • Potenza assor­bita (VA)
      6,50 VA
    Equipag­giamento
    • Livello di rumorosità
      85
    Frequenza
    • Frequenza
      0 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU213
    PDF
    RoHS report SU213
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine SU213 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto SU213

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SU213 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto SU213

      SUONERIA MODULARE 230-240V 1M

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      1
    • 1
      SU212 - Suoneria modulare  8 - 12 V 1 modulo DIN
      SU212
      Suoneria modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN
      Prezzo
      25,19 €
      / pezzo *
      25,19 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti