The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Suonerie e ronza­tori modulari
    • SU212
    Modulo sonoro per suoneria perfetto per l'installazione in quadri elettrici o scatole di derivazione. Progettato per operare con una tensione di alimentazione da 8 V a 12 V, è la scelta ideale per sistemi di chiamata e campanelli domestici. La sua compatibilità con il montaggio su guida DIN standard lo rende facile da integrare, occupando un solo modulo DIN.
    EAN
    3250615712127
    Marca
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi
    • Suonerie e ronza­tori modulari

    Suoneria modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN SU212

    Prezzo
    25,19 €
    / pezzo *
    25,19 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Suoneria modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN

    SU212

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,33 A
    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      18 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 60 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      5 W
    • Potenza assor­bita (VA)
      5 VA
    Equipag­giamento
    • Livello di rumorosità
      85
    Frequenza
    • Frequenza
      0 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      8 - 12 V

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU212
    PDF
    RoHS report SU212
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SU212 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SU212

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SU212 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SU212

      Suoneria modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      1
    • 1
      SU213 - Suoneria modulare 230 - 240 V 1 modulo DIN
      SU213
      SUONERIA MODULARE 230-240V 1M
      Prezzo
      27,33 €
      / pezzo *
      27,33 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti