TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M • ST314 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
            ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
            ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din

            Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din

            ST314

            ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
            ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
            ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din ST314

            EAN
            3250615703149
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            90,17 €
            / pezzo *
            90,17 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Condizioni di impiego
            • Tensione d’uscita
              12 - 24 V
            • Tensione d'uscita secon­dario 2
              24 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              4000 V
            Potenza
            • Potenza assor­bita VA
              40 VA
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Serie
            • Altezza
              85 mm
            • Larghezza
              70 mm
            • Profon­dità
              58 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            • Protezione termica
              SÌ
            Equipag­giamento
            • Protetto contro i cortocir­cuiti
              SÌ
            • Inter­rut­tore di accen­sione/s­pegnimento
              No
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              4 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              6 mm²
            Condizioni d'uso
            Instal­lazione, montaggio

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration ST314 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ST314 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine ST314 | Hager Italia

              Immagine del prodotto ST314

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Italia

              UK_MD_TDS_transformers.pdf

              Technical data sheet including specification for transformers.

              PDF
              62,03 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
              ST301
              Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
              Prezzo
              34,30 €
              / pezzo *
              34,30 €
              / pezzo *
            • 2
              ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
              ST303
              Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
              Prezzo
              41,14 €
              / pezzo *
              41,14 €
              / pezzo *
            • 3
              ST305 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
              ST305
              Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
              Prezzo
              63,71 €
              / pezzo *
              63,71 €
              / pezzo *
            • 4
              ST312 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
              ST312
              Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
              Prezzo
              57,53 €
              / pezzo *
              57,53 €
              / pezzo *
            • 5
              ST313 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din
              ST313
              Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din
              Prezzo
              50,70 €
              / pezzo *
              50,70 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti