The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • SRR05005B
    Trasformatore di corrente apribile 500/5 A, 2,2 VA, classe di precisione 1, con cavi di collegamento secondario da 1,5 m. Dedicato alla misurazione su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Compatto, affidabile, ideale per l'installazione post-equipment sotto tensione in impianti elettrici industriali e quadri di distribuzione.
    EAN
    3250610018385
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente
    • Vedi altro

    Trasformatore di corrente apribile 500-5 A CL 1 SRR05005B

    Prezzo
    156,23 €
    / pezzo *
    156,23 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Trasformatore di corrente apribile 500-5 A CL 1

    SRR05005B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente a nucleo apribile
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      2,2 VA
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      28 mm
    • Altezza
      73 mm
    • Larghezza
      43,9 mm
    • Profon­dità
      58,7 mm
    • Altezza di aper­tura
      29,2 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      28 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento dei cavi
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di resis­tenza nominale
      3000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      720 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 65 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 65 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Classe d'isolamento
      H
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      500 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      5 A
    • Corrente nominale IN
      500 A
    • Corrente massima permanente di riscal­damento
      1,2*In
    • Corrente termica nominale di breve durata (lth/1s)
      60*Ipr
    • Corrente nominale dinamica
      2.5*Ith
    • Fattore di limitazione sovra­ten­sione
      FS 5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR05005B
    PDF
    RoHS report SRR05005B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SRR05005B | Hager Italia

      Immagine del prodotto SRR05005B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRR05005B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SRR05005B

      Trasf. di Corrente apribile SC2 500/5A 2,2VA Classe 1 ⌀28mm - Lungh. cavo 2m

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECR380D - Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      ECR380D
      Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      422,26 €
      / pezzo *
      422,26 €
      / pezzo *
    • 2
      ECA310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      ECA310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    • 3
      ECA300C - Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      ECA300C
      Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 4
      ECR300C - Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      ECR300C
      Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 5
      ECR310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      ECR310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti