The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • SRR02505A
    Trasformatore di corrente apribile 250/5 A, 0,6 VA, classe di precisione 1, con cavi di collegamento secondario da 1,5 m. Dedicato alla misurazione su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Compatto, affidabile, ideale per l'installazione post-equipment sotto tensione in impianti elettrici industriali e quadri di distribuzione.
    EAN
    3250610018361
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Trasfor­ma­tori di corrente e acces­sori
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Trasfor­ma­tori di corrente
    • Vedere di più

    Trasformatore di corrente apribile 250-5 A CL 1 SRR02505A

    Prezzo
    151,79 €
    / pezzo *
    151,79 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Trasformatore di corrente apribile 250-5 A CL 1

    SRR02505A

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente a nucleo apribile
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      0,6 VA
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      18 mm
    • Altezza
      72,8 mm
    • Larghezza
      44,4 mm
    • Profon­dità
      59,6 mm
    • Altezza di aper­tura
      19,5 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      18 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento dei cavi
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di resis­tenza nominale
      3000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      720 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 65 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 65 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Classe d'isolamento
      H
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      250 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      5 A
    • Corrente nominale IN
      250 A
    • Corrente massima permanente di riscal­damento
      1,2*Ipr
    • Corrente termica nominale di breve durata (lth/1s)
      60*Ipr
    • Corrente nominale dinamica
      2.5*Ith
    • Fattore di limitazione sovra­ten­sione
      FS 10
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR02505A
    PDF
    RoHS report SRR02505A
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine SRR02505A | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto SRR02505A

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRR02505A | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto SRR02505A

      Trasf. di Corrente apribile SC1 250/5A 0,7VA Classe 1 ⌀18mm - Lungh. cavo 2m

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      ECR300C - Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      ECR300C
      Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 2
      SM102E - Centrale di misura V-I-F-P-Q-kWh-Cosfi 96X96 Mm
      SM102E
      Centrale di misura V-I-F-P-Q-kWh-Cosfi 96X96 Mm
      Prezzo
      851,89 €
      / pezzo *
      851,89 €
      / pezzo *
    • 3
      SM213 - Modulo IP  Jbus/Modbus per SM103E
      SM213
      Modulo IP Jbus/Modbus per SM103E
      Prezzo
      830,02 €
      / pezzo *
      830,02 €
      / pezzo *
    • 4
      SM101C - Multimetro digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi-kWh RS485 Jbus Modbus 4M
      SM101C
      Multimetro digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi-kWh RS485 Jbus Modbus 4M
      Prezzo
      830,42 €
      / pezzo *
      830,42 €
      / pezzo *
    • 5
      ECA310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      ECA310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti