Spd Tipo 2 Per Fotovoltaico 25 Ka 8-20 Micros. 1000 V Dc 3 M. Din SPV325
EAN
3250615661012
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione per rete elettrica 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Condizioni di impiego
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-14 kV
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-1112500 V
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Serie
-
Altezza89,8 mm
-
Larghezza53,4 mm
-
Profondità58,2 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteDC
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1,5 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 35 mm²
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPV325
Spd Tipo 2 Per Fotovoltaico 25 Ka 8-20 Micros. 1000 V Dc 3 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT 2015-04-29
PDF492,73 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB
Più documentazione