The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • SPB415D
    Scaricatore di sovratensione 4P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV e possiede un ingombro di 4 moduli DIN.
    EAN
    3250615515568
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    SPD 4P T2 TNS/TT 15kA SPB415D

    Prezzo
    275,69 €
    / pezzo *
    275,69 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    SPD 4P T2 TNS/TT 15kA

    SPB415D

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­sori di protezione contro le sovra­ten­sioni per sistemi di alimen­tazione 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­sori di protezione contro le sovra­ten­sioni per sistemi di alimen­tazione
    • SPB015D

      Cartuccia L-N In 5kA Imax 15kA

      100,04 €  / pezzo*
    • SPB040N

      Cartuccia N-PE In 20kA Imax 40kA

      155,95 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Condizioni di impiego
    • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
      275 V
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      1,6 kV
    • Livello di protezione dalla tensione Up N-PE IEC 61643-11
      1500 V
    • Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)
      1 kV
    • Livello di protezione a tensione Up L-PE
      1,6 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di prova di riferimento Utest CA
      255 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    • Tensione nominale
      240 - 415 V AC ± 10%
    Corrente
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
      125 A
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in serie (fusibile)
      80 A
    • Corrente di scarica massima (Imax)
      15 kA
    • Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)
      15 kA
    • Corrente massima di scarica (Imax) L-PE
      15 kA
    • Corrente di scarica massima (Imax) N-PE
      15 kA
    • Corrente di scarica nominale ln
      5 kA
    • Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)
      5 kA
    • Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE
      5 kA
    • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-11
      5 kA
    • Corrente di inter­ruzione seguente
      0,1 kA
    • Corrente nominale di cortocir­cuito (Isccr)
      25 kA
    • Corrente residua Ipe
      < 5 μA
    Serie
    • Altezza
      89,80 mm
    • Larghezza
      71,20 mm
    • Profon­dità
      58,20 mm
    • Lunghezza stringa di isolamento
      16 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Compor­tamento TOV presso UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Modalità di protezione
      L-N, L-PE, N-PE
    • Fattore k di inter­vento
      1,6
    • Compor­tamento TOV presso UT (L-N)
      350 V AC (5 s / withs­tand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      5 - 95%
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. altitudine
      2000 m
    Materiali
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Poliam­mide (PA), Polies­tere
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    • Rete TN
      No
    • Sistema TN-C
      No
    • Rete DC
      No
    • Rete IT
      No
    • Rete TT
      Sì
    • Sistema TN-CS
      No
    • Sistema TN-S
      Sì
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      No
    • Corrente di carico nominale IL
      80 A
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1,5 - 35,0 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 25 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 35 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Terminale a vite
    • Numero di connes­sioni
      1
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T2
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 4,5 Nm
    • Adatto per l'im­piego in ambienti interni
      Sì
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P+N
    • Posizione del neutro
      Sinistra
    Configurazione
    • Con fusibile di protezione integrato
      No
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a vite
    Controlli e indica­tori
    • Con spia luminosa
      Sì
    Funzioni
    • Adatto per configurazione di sistema supplemen­tare
      No
    Fusibile
    • Carat­teris­tiche del fusibile
      gG
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      8
    • ‌Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Scarica­tore di sovra­ten­sione (SPD)

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SPB415D
    PDF
    RoHS report SPB415D
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine SPB415D | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto SPB415D

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPB415D | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPB415D

      SPD 4P T2 TNS/TT 15kA

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione International 2022-06-14 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2022-06-14

      PDF
      910,77 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      269,03 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti