The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
    • SK600
    Invertitore unipolare modulare 3 moduli DIN, 20 A, 400 V AC. Progettato per commutazione affidabile con selettore a tre posizioni senza ritorno a zero e una uscita NA-NC. Corrente di cortocircuito nominale fino a  8 kA. Campo temperatura: da −10 °C a +40 °C. Connessioni cavi flessibili da 1,5 a 10 mm² e rigidi da 1 a 6 mm². Potenza dissipata totale 0,70 W. Destinato al comando sottocarico di circuiti già protetti contro le sovracorrenti.
    EAN
    3250615616005
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
    • Commuta­tori rota­tivi modulari
    • Vedi altro

    Invertitore unipolare senza ritorno a zero 20 A 400 V AC, 1 NA-NC 3M SK600

    Prezzo
    106,81 €
    / pezzo *
    106,81 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Invertitore unipolare senza ritorno a zero 20 A 400 V AC, 1 NA-NC 3M

    SK600

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    • Elemento di control­lo/comando
      Seziona­tore
    • Numero di poli
      1P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      20 A
    • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
      8 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      660 - 660 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      53 mm
    • Profon­dità
      64 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      0
    • Numero di contatti NC
      0
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 10 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 6 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,70 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SK600
    PDF
    RoHS report SK600
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SK600 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SK600

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SK600 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SK600

      Invertitore unipolare senza ritorno a zero 20 A 400 V AC, 1 NA-NC 3M

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Italia

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Dichiarazione di conformità International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Immagine Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Italia

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Dichiarazione di conformità International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SFT240 - Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 40 A 2 moduli DIN comune in alto
      SFT240
      Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 40 A 2 moduli DIN comune in alto
      Prezzo
      67,46 €
      / pezzo *
      67,46 €
      / pezzo *
    • 2
      SFH125 - Deviatore 1-2 1 polo 1 NA + 1 NC 25 A 1 modulo DIN comune in alto
      SFH125
      Deviatore 1-2 1 polo 1 NA + 1 NC 25 A 1 modulo DIN comune in alto
      Prezzo
      23,26 €
      / pezzo *
      23,26 €
      / pezzo *
    • 3
      SFT225 - Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      SFT225
      Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      Prezzo
      49,72 €
      / pezzo *
      49,72 €
      / pezzo *
    • 4
      SFT340 - Commutatore 1-0-2 3 poli 3 NA + 3 NC 40 A 3 mod comune in alto
      SFT340
      Commutatore 1-0-2 3 poli 3 NA + 3 NC 40 A 3 mod comune in alto
      Prezzo
      121,18 €
      / pezzo *
      121,18 €
      / pezzo *
    • 5
      SFH225 - Deviatore 1-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      SFH225
      Deviatore 1-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      Prezzo
      47,25 €
      / pezzo *
      47,25 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti