The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Commuta­tori rota­tivi modulari
    • SFB216
    Commutatore 1-0-2 con comune in basso per il controllo di circuiti elettrici. L'unità occupa due soli moduli DIN, rendendola ideale per quadri elettrici dove lo spazio è limitato. È progettata per gestire correnti fino a 16 A ed è adatta per una vasta gamma di applicazioni, dall'uso domestico a quello industriale leggero.
    Il dispositivo è configurato con due poli e un sistema a doppio contatto: due contatti normalmente aperti (2 NA) e due normalmente chiusi (2 NC).
    EAN
    3250615510723
    Marchio
    Hager
    Confezione
    6 Pezzi
    • Commuta­tori rota­tivi modulari

    Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 16 A 2 moduli DIN comune in basso SFB216

    Prezzo
    30,55 €
    / pezzo *
    30,55 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 16 A 2 moduli DIN comune in basso

    SFB216

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    • Elemento di control­lo/comando
      Commuta­tore
    • Numero di poli
      2P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
      0,24 kA
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
      16 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      16 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
      16 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
      16 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3
      0,33 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      0,24 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      440 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      1,80 - 1,80 Nm
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      0
    • Numero di contatti NC
      0
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 10 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 16 mm²
    Durata
    • Numero di manovre
      200000
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
      25000
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
      25000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,80 W
    • Potenza dissipata per polo In
      0,40 W
    Connet­tività
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali divaricati
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali divaricati
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SFB216
    PDF
    Hager RoHS report SFB216
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SFB216 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SFB216

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SFB216 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SFB216

      Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 16 A 2 moduli DIN comune in basso

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

      Licence for NETHERLANDS

      Licenza prodotto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SFT240 - Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 40 A 2 moduli DIN comune in alto
      SFT240
      Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 40 A 2 moduli DIN comune in alto
      Prezzo
      67,46 €
      / pezzo *
      67,46 €
      / pezzo *
    • 2
      SFH125 - Deviatore 1-2 1 polo 1 NA + 1 NC 25 A 1 modulo DIN comune in alto
      SFH125
      Deviatore 1-2 1 polo 1 NA + 1 NC 25 A 1 modulo DIN comune in alto
      Prezzo
      23,26 €
      / pezzo *
      23,26 €
      / pezzo *
    • 3
      SFT225 - Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      SFT225
      Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      Prezzo
      49,72 €
      / pezzo *
      49,72 €
      / pezzo *
    • 4
      SFT340 - Commutatore 1-0-2 3 poli 3 NA + 3 NC 40 A 3 mod comune in alto
      SFT340
      Commutatore 1-0-2 3 poli 3 NA + 3 NC 40 A 3 mod comune in alto
      Prezzo
      121,18 €
      / pezzo *
      121,18 €
      / pezzo *
    • 5
      SFH225 - Deviatore 1-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      SFH225
      Deviatore 1-2 2 poli 2 NA + 2 NC 25 A 2 moduli DIN comune in alto
      Prezzo
      47,25 €
      / pezzo *
      47,25 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti