![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 80 A 400 V Ac 3 M. Din SBN380
EAN
3250615510266
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
83,66 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Numero di poli3P
Corrente
-
Corrente nominale80 A
-
Potere d'interruzione a 400 V in AC23A1354 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG0,96 kA
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A80 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B80 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A80 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B80 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A40 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B40 A
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icm fino a 415 V AC secondo IEC60947-31,35 kA
-
Corrente nominale di breve durata lcw 1s IEC609470,96 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza52,50 mm
-
Profondità68 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA3
-
Numero di contatti NC0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile6 - 35 mm²
-
Sezione conduttore rigido6 - 50 mm²
Durata
-
Numero di manovre40000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento2500
-
Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento2500
Potenza
-
Potenza dissipata totale8,10 W
-
Potenza dissipata per polo In2,70 W
Connettività
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01
PDF58,45 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Più documentazione