Interruttore non automatico 3P con una corrente nominale di 32 A e una tensione nominale di 400 V AC. La sua funzione è quella di sezionare un circuito manualmente, senza la protezione da sovracorrente tipica dei dispositivi automatici come gli interruttori magnetotermici. Il suo ingombro di 2 moduli DIN, lo rende compatibile per l'installazione su barre DIN all'interno di quadri elettrici.
EAN
3250615510143
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
6 pezzi
Interruttore non automatico 3 P 32 A 400 V AC 2 moduli DIN SBN332
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 product.page.accessories.products-available -
Contatto ausiliario 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoSezionatore
-
Numero di poli3P
Corrente
-
Corrente nominale IN32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B32 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-30,67 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 609470,48 kA
-
Corrente condizionale nominale di cortocircuito Inc con fusibile secondo IEC/EN 60669-2-43000A/80A gG parallel 32A gG
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1,80 - 1,80 Nm
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità68 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA3
-
Numero di contatti NC0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 16 mm²
Durata
-
Numero di manovre200000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento25000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento25000
Potenza
-
Perdita di potenza a IN4,50 W
-
Potenza dissipata per polo In1,50 W
Connettività
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SBN332
Interruttore non automatico 3 P 32 A 400 V AC 2 moduli DIN
PDF -
Scheda Tecnica Prodotto
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Licenza Prodotto
Licence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB
Più documentazione