Interruttore non aut 1 polo 125A 1 mod • SBN199 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Interruttore non automatico unipolare 125A 1 modulo

SBN199

  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore non automatico unipolare 125A 1 modulo SBN199

EAN
3250615510327
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
75,97 €
/ pezzo *
75,97 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
  • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Contatto ausiliario
  • Funzioni di blocco ed inter­blocco
  • alotte coprimor­setti
  • ESC080

    Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

    35,96 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZN175

    Mostrina Di Blocco

    17,57 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZN120

    Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

    12,82 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
  • Numero di poli
    1P
Corrente
  • Corrente nominale
    125 A
  • Potere d'in­ter­ruzione a 400 V in AC23A
    2115 A
  • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
    1,50 kA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
    125 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
    125 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
    125 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
    125 A
  • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3
    2,11 kA
  • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
    1,50 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    6000 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    3,60 - 3,60 Nm
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    68 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    1
  • Numero di contatti NC
    0
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 70 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    6 - 35 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 - 50 mm²
Durata
  • Numero di manovre
    40000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
    2500
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
    2500
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    8 W
  • Potenza dissipata per polo In
    8 W
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration SBN199 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SBN199 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SBN199 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SBN199

  • Licenza prodotto

    Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

    Licence for NETHERLANDS

    Licenza prodotto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SA240 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux  2.5 M. Din
    SA240
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    87,32 €
    / pezzo *
    87,32 €
    / pezzo *
  • 2
    SA263 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA263
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    141,79 €
    / pezzo *
    141,79 €
    / pezzo *
  • 3
    SA280 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA280
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    104,32 €
    / pezzo *
    104,32 €
    / pezzo *
  • 4
    SA440 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA440
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    139,24 €
    / pezzo *
    139,24 €
    / pezzo *
  • 5
    SA463 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA463
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    158,07 €
    / pezzo *
    158,07 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti