The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Portafusibili sezionabili e fusibili
  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
  • SB216PV
  • Hager - Apparecchi generali

Sezionatore rotativo fotovoltaico 2P 16A 600VDC 3.5 moduli DIN SB216PV

Questo sezionatore rotativo a 2 poli è progettato specificamente per le stringhe fotovoltaiche, garantendo un'interruzione sicura e affidabile dell'alimentazione in corrente continua. Con una capacità nominale di 16 Ampere e 600 V DC, è ideale per sistemi fotovoltaici di medie dimensioni. La sua dimensione compatta di 3.5 moduli DIN ne facilita l'installazione all'interno di quadri elettrici standard.
EAN
3250615511591
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
60,65 €
/ pezzo *
60,65 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Sezionatore rotativo fotovoltaico 2P 16A 600VDC 3.5 moduli DIN

SB216PV

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    2
  • Numero di poli
    2P
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    3,50
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    DC; c.c.; corrente continua
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    1000 V
  • Tensione nominale in DC
    600 - 600 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,80 - 1,80 Nm
Serie
  • Altezza
    85 mm
  • Larghezza
    61,25 mm
  • Profon­dità
    72 mm
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    1,40 W
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -40 - 65 °C
  • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    4 - 10 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    4 - 16 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SB216PV
PDF
Hager RoHS report SB216PV
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SB216PV | Hager Italia

    Immagine del prodotto SB216PV

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SB216PV | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SB216PV

    Sezionatore rotativo fotovoltaico 2P 16A 600VDC 3.5 moduli DIN

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2021-10-25 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2021-10-25

    PDF
    144,58 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-10-04

    PDF
    910,04 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-09-09 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-09-09

    PDF
    556,01 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    LR704 - Portafusibile non accessoriabile 22x58 3P+N 8 moduli DIN
    LR704
    Portafusibile non accessoriabile 22x58 3P+N 8 moduli DIN
    Prezzo
    114,12 €
    / pezzo *
    114,12 €
    / pezzo *
  • 2
    LS770 - Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
    LS770
    Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
    Prezzo
    15,74 €
    / pezzo *
    15,74 €
    / pezzo *
  • 3
    LS670 - Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
    LS670
    Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
    Prezzo
    14,21 €
    / pezzo *
    14,21 €
    / pezzo *
  • 4
    LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
    LF301PV
    Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 5
    LR701 - Portafusibile non accessoriabile 22x58 1P 1 modulo DIN
    LR701
    Portafusibile non accessoriabile 22x58 1P 1 modulo DIN
    Prezzo
    32,14 €
    / pezzo *
    32,14 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti