The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici
    • MYN510
    Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro,curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 10 A e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250614341373
    Marca
    Hager
    Confezione
    6 Pezzi
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici

    Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 10A 2M MYN510

    Prezzo
    23,93 €
    / pezzo *
    23,93 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 10A 2M

    MYN510

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      10 A
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      4,50 kA
    • Corrente nominale a -15 °C
      12,80 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      12,54 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      12,21 A
    • Corrente nominale a 0°C
      11,91 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      11,61 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      11,31 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      11,01 A
    • Corrente nominale a 20°C
      10,72 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      10,42 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      10 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      9,82 A
    • Corrente nominale a 40°C
      9,52 A
    • Corrente nominale a 45°C
      9,22 A
    • Corrente nominale a 50°C
      9 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      8,63 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      8,33 A
    • Corrente nominale a 65 °C
      8,03 A
    • Corrente nominale a 70 °C
      7,73 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Curva
      C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      4,50 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 25 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      3,11 W
    Connet­tività
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MYN510
    PDF
    RoHS report MYN510
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MYN510 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MYN510

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MYN510 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MYN510

      Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 10A 2M

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-17

      PDF
      493,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      NDN406A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 6A 4M
      NDN406A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 6A 4M
      Prezzo
      208,03 €
      / pezzo *
      208,03 €
      / pezzo *
    • 2
      NDN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 10A 1M
      NDN110A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 10A 1M
      Prezzo
      48,51 €
      / pezzo *
      48,51 €
      / pezzo *
    • 3
      NDN104A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 4A 1M
      NDN104A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 4A 1M
      Prezzo
      56,88 €
      / pezzo *
      56,88 €
      / pezzo *
    • 4
      NDN163A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
      NDN163A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
      Prezzo
      67,02 €
      / pezzo *
      67,02 €
      / pezzo *
    • 5
      NDN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 25A 1M
      NDN125A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 25A 1M
      Prezzo
      48,51 €
      / pezzo *
      48,51 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti