Portafusibile Sezionabile L38 Ul 30 A 10.3X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din LU504
EAN
3250614123917
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza77 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità75 mm
Architettura
-
Numero di poli4
Corrente
-
Corrente nominale32 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm8
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Potenza dissipata totale2,80 W
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Fusibile
-
Taglia del fusibile10 x 38
Porta / coperchio
-
BloccabileNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto LU504
Portafusibile Sezionabile L38 Ul 30 A 10.3X38 Mm 3 Poli+N 4 M. Din
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2019-05-24
PDF86,78 kB
Più documentazione