The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LS602
    Portafusibile modulare accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 50 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 14x51 e presenta un ingombro pari a 3 moduli DIN. Questo portafusibile 2P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 12,50 W.
    EAN
    3250614196027
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN LS602

    Prezzo
    49,35 €
    / pezzo *
    49,35 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN

    LS602

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • LS672

      Spia di segnalazione 230 V CA per L51-L58

      9,96 €  / pezzo*
    • LS670

      Microinterruttore unipolare per portafusibile L51

      15,73 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      107 mm
    • Larghezza
      52,50 mm
    • Profon­dità
      93 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    • Numero di poli
      2P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      50 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      6
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,5 -3,5 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      12,50 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      16 - 16 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      25 - 25 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      14 x 51
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration LS602
    PDF
    Hager RoHS report LS602
    PDF
    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LS602 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LS602

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LS602 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LS602

      Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LS701 - Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      LS701
      Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      Prezzo
      38,02 €
      / pezzo *
      38,02 €
      / pezzo *
    • 2
      LF308PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      LF308PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 3
      LF320PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 20A 1000 V DC
      LF320PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 20A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 4
      LS712 - Portafusibile accessoriabile 22x58 1P+N 8 moduli DIN
      LS712
      Portafusibile accessoriabile 22x58 1P+N 8 moduli DIN
      Prezzo
      71,54 €
      / pezzo *
      71,54 €
      / pezzo *
    • 5
      LS672 - Spia di segnalazione 230 V CA per L51-L58
      LS672
      Spia di segnalazione 230 V CA per L51-L58
      Prezzo
      9,96 €
      / pezzo *
      9,96 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti