Canaletta per cablaggio flessibile con base autoadesiva e dimensioni: base 31 mm per altezza 33 mm. Lunghezza 500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035, realizzata in Poliammide autoestinguente, risulta priva di elementi alogeni in caso di incendio. Specifica per cablaggi compatti e per agevolare l'ordinamento dei cavi.
EAN
4012740104418
Marchio
Hager
Confezione
40 Pezzi
Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm L2232
Prezzo
17,01 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza0
-
Larghezza0
-
Lunghezza500 mm
-
Larghezza della feritoia8 mm
-
Larghezza slot4,50 mm
-
Sezione interna379 - 379 mm²
Equipaggiamento
-
coperchio in dotazioneNo
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreGrigio chiaro
Funzioni
-
AutoestinguenteSÌ
Normative
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
Architettura
-
FlessibileSÌ
Configurazione
-
Parete lateraleIntagliato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneAutoadesivo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suPiastra di montaggio
Corrente
-
Caduta di tensione stabileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto L2232
Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 31x33 lunghezza 500mm
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Più documentazione