Canaletta per cablaggio flessibile con base autoadesiva e dimensioni: base 15 mm per altezza 11 mm. Lunghezza 250 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035, realizzata in Poliammide autoestinguente, risulta priva di elementi alogeni in caso di incendio. Specifica per cablaggi compatti e per agevolare l'ordinamento dei cavi.
EAN
4012740111713
Marca
Hager
Confezione
40 Pezzi
Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 15x11 lunghezza 250mm L2212
Prezzo
11,45 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza10 mm
-
Larghezza10 mm
-
Lunghezza250 mm
-
Larghezza della feritoia8 mm
-
Larghezza slot4,50 mm
-
Sezione interna100 - 100 mm²
Equipaggiamento
-
coperchio in dotazioneNo
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreGrigio chiaro
Funzioni
-
AutoestinguenteSÌ
Normative
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
Architettura
-
FlessibileSÌ
Configurazione
-
Parete lateraleIntagliato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneAutoadesivo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suPiastra di montaggio
Corrente
-
Caduta di tensione stabileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto L2212
Canaletta per cablaggio flessibile adesiva Halogen Free 15x11 lunghezza 250mm
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Più documentazione