Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 32 mm ICTA32
Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 32 mm, colore grigio. Classificato 34223-33433 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
EAN
8027788030328
Marca
Hager
Confezione
50 Metro
Prezzo
238,79 €
/ 100 Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 5 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro32 mm
-
Lunghezza50000 mm
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreGrigio
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Resistente agli ultraviolettiNo
Equipaggiamento
-
Con tiracavoNo
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +90 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
Più documentazione