The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HXT048HK
    Comando motorizzato 48 V DC con autoreset con chiave compatibile con interruttori scatolati h3+ P250. Come versione base con funzione autoreset, aggiunge serratura a chiave per blocco in posizione OFF. Funzionamento remoto e locale, indicazione posizione e collegamento senza viti.
    EAN
    3250613155056
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Comando motore 48V DC con autoreset con chiave per interruttore h3+ P250 HXT048HK

    Non più disponibile

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Comando motore 48V DC con autoreset con chiave per interruttore h3+ P250

    HXT048HK

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Control­lore per inter­rut­tore di trasferimento automa­tico 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Control­lore per inter­rut­tore di trasferimento automa­tico
    • HZI855

      Controller per apparecchiature di commutazione a trasferimento automatico

      1.993,00 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione di comando AC
      0 - 0 V
    • Tensione di comando DC
      48 - 48 V
    Funzioni
    • Con funzione auto-reset
      SÌ

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HXT048HK | Hager Italia

      Immagine del prodotto HXT048HK

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HXT048HK | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HXT048HK

      Comando motore 48V DC con autoreset con chiave per interruttore h3+ P250

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2024-03-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2024-03-08

      PDF
      8,37 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05

      PDF
      113,54 kB
      Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      596,59 kB
    • Guida

      Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

      Guida de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
      Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Guida it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Immagine Technical catalogue | Hager Italia

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

      Technischer Katalog

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti