Comando A Motore Per H250 110-240 V Ac HXC042H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Controllore per interruttore di trasferimento automatico 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di comando AC230 - 240 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXC042H
Comando A Motore Per H250 110-240 V Ac
PDF -
Manuale di installazione
User instruction Motor Operator h250
Manuale di installazione International 2014-03-20
PDF1,95 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Più documentazione