Bobina apertura 24-30V AC/DC HW1/2/4/6 • HWX020HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori aperti e scatolati
  • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
  • HWX020HSA

Bobina di apertura 24-30V AC/DC (SH) HW1/2/4/6

HWX020HSA

  • Hager - Apparecchi generali

Bobina di apertura 24-30V AC/DC (SH) HW1/2/4/6 HWX020HSA

EAN
3250613246297
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
223,23 €
/ pezzo *
223,23 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Potenza
  • Assor­bimento potenza di spunto
    300 VA
  • Consumo opera­tivo
    5 VA
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 70 °C
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando AC
    24 - 30 V
  • Tensione di comando DC
    24 - 30 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    480 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    6000 V

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-06-04
PDF
389,67 kB
REACH declaration HWX020HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX020HSA (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HWX020HSA | Hager Italia

    Immagine del prodotto HWX020HSA

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni International 2024-07-01 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni International 2024-07-01

    PDF
    13,19 MB
  • Manuale di installazione

    Immagine 6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf | Hager Italia

    6LE007405Aa_SH_UV_CC_Coils_web.pdf

    Manuale di installazione International 2022-11-09

    PDF
    10,90 MB
    Immagine ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf | Hager Italia

    ID1_BOBINE-P7_6LE009029Aa.pdf

    Manuale di installazione International 2023-03-13

    PDF
    2,57 MB
    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

    PDF
    56,14 MB
    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

    PDF
    57,60 MB
    Immagine Safety instructions | Hager Italia

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manuale

    Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

    Catalogo tecnico

    hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

    PDF
    183,39 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HWW464HSA - Scheda di taratura 400A HW1
    HWW464HSA
    Scheda di taratura 400A HW1
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 2
    HWW465HSA - Scheda di taratura 630A HW1/2
    HWW465HSA
    Scheda di taratura 630A HW1/2
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 3
    HWW466HSA - Scheda di taratura 800A HW1/2
    HWW466HSA
    Scheda di taratura 800A HW1/2
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 4
    HWW467HSA - Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
    HWW467HSA
    Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 5
    HWW468HSA - Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
    HWW468HSA
    Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti