Scheda tarat Harmonic En 1000A HW1/2/4 • HWW687HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori aperti e scatolati
  • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
  • HWW687HSA
HWW687HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1000A HW1/2/4
HWW687HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1000A HW1/2/4

Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1000A HW1/2/4

HWW687HSA

HWW687HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1000A HW1/2/4
HWW687HSA - Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1000A HW1/2/4
  • Hager - Apparecchi generali

Scheda di taratura Harmonic versione Energy 1000A HW1/2/4 HWW687HSA

EAN
3250613245627
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
310,96 €
/ pezzo *
310,96 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    1000 A

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-06-04
PDF
402,99 kB
REACH declaration HWW687HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWW687HSA (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HWW687HSA | Hager Italia

    Immagine del prodotto HWW687HSA

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

    PDF
    57,60 MB
    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

    PDF
    56,14 MB
    Immagine Safety instructions | Hager Italia

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manuale

    Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

    Catalogo tecnico

    hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Immagine Manuale d’uso | Hager Italia

    Manuale d’uso

    hw+ Sganciatori elettronici sentinel Energy

    PDF
    16,56 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

    PDF
    183,39 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HWW464HSA - Scheda di taratura 400A HW1
    HWW464HSA
    Scheda di taratura 400A HW1
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 2
    HWW465HSA - Scheda di taratura 630A HW1/2
    HWW465HSA
    Scheda di taratura 630A HW1/2
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 3
    HWW466HSA - Scheda di taratura 800A HW1/2
    HWW466HSA
    Scheda di taratura 800A HW1/2
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 4
    HWW467HSA - Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
    HWW467HSA
    Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
  • 5
    HWW468HSA - Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
    HWW468HSA
    Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
    Prezzo
    91,79 €
    / pezzo *
    91,79 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti