INTERR AUTOM H630 3P 50KA 250A SGANC LSI • HND250H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • HND250H
Obsoleto
HND250H - Interruttore Automatico H630 3 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi
HND250H - Interruttore Automatico H630 3 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi
Obsoleto

Interruttore Automatico H630 3 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi

HND250H

HND250H - Interruttore Automatico H630 3 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi
Obsoleto
HND250H - Interruttore Automatico H630 3 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi

Interruttore Automatico H630 3 Poli 50 Ka 250 A Sganciatore Elettronico Lsi HND250H

EAN
3250613349530
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
  • Sgan­cia­tore di tensione 5 accessori disponibili
  • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
  • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
  • Lucchetto per inter­rut­tore 1 accessori disponibili
  • altri accessori disponibili 2 altri accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cavo di blocco ausiliario
  • Sgan­cia­tore di tensione
  • Bobina di minima tensione
  • Blocco contatti ausiliari
  • Lucchetto per inter­rut­tore
  • Adat­ta­tore per cavi ausiliari
  • Funzioni di collegamento
  • HXB069H

    Cavo per interblocco elettrico x/P250-x/P630-h1000

    53,72 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXD068H

    INTERBLOCCO ELETTRICO COM MOT H1000-H1000

    75,08 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC001H

    Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 24 V Dc

    178,16 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC002H

    Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 48 V Dc

    178,16 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC003H

    Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 100-120 V Ac

    178,16 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC004H

    Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 200-240 V Ac

    178,16 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC005H

    Bobina A Lancio Di Corrente Per H250-H1600 380-450 V Ac

    178,16 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC014H

    Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 200-240 V Ac

    0,00 €  / *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC021H

    Contatti Ausiliari Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

    78,39 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXC024H

    Contatti Allarme Per H250-H1600 1 Na + 1 Nc 230 V Ac

    131,92 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HXD039H

    Blocco Leva A Lucchetti Per H630-H1000

    67,61 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HYA035H

    Kit cavi connessione ausiliari P160-X/P630

    15,57 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • HYD031H

    Kit 3 Attacchi Posteriori Per H630 3 Poli 400 A

    143,34 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    250 A
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
    85 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
    85 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
    50 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
    50 kA
  • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
    51 kA
  • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
    9 kA
Architet­tura
  • Numero di poli
    3
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
  • Tipo di costruzione del dispositivo
    Fissa incor­porata
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    8
Unità di sgancio
  • Tempo di risposta all'aper­tura
    10 ms
  • AT_MagneticProtec­tion­Knob­Set­ting
    2,5, 5, 10
  • AT_Ran­geMagneticAdjust­ment
    1400 A, 1750 A, 2240 A, 2800 A, 3150 A, 3250 A, 3250 A
  • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
    0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
Impos­tazioni
  • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
    0 - 0 A
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    22 - 22 Nm
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Anteriore
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    800 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    220 - 690 V
Funzioni
  • Unità di sgancio
    LSI
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
    100 - 200 ms
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    24,60 W
  • Potenza dissipata per polo In
    8,20 W
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    1000
  • Numero di manovre
    4000
Equipag­giamento
  • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
    0
  • Numero di contatti ausiliari NC
    0
  • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 70 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    35 - 240 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    35 - 240 mm²
  • Tipo di connet­tore
    Morsetto
Controlli e indica­tori
  • Azionamento a motore integrato
    No
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    No
Alimen­tazione
  • Posizione dell'alimen­tazione
    Bidirezionale

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HND250H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HND250H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2021-06-07 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2021-06-07

    PDF
    7,13 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

    PDF
    350,36 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

    PDF
    302,20 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti