Commutatore motorizzato 230Vca 4P 1250A trasferimento automatico HIC491G

EAN
3250613131890
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
11.602,41 €
/ pezzo *

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'impiego CA
    380 - 415 V
Corrente
  • Corrente nominale
    1250 A
  • Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
    100 kA
Potenza
  • Corrente nominale fino a 400 V AC AC1
    822000 W
Architettura
  • Numero di poli
    4
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.