Commutatore motorizzato 230Vca 4P 250A trasferimento automatico HIC425G
EAN
3250613131791
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
5.267,72 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
-
Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
Corrente
-
Corrente nominale250 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG50 kA
Potenza
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC1164000 W
Architettura
-
Numero di poli4
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-09-02
PDF3,75 MBManuale di installazione de-DE 2021-09-02
PDF4,23 MBManuale di installazione it-IT 2021-09-02
PDF4,24 MB -
Guida rapida utente finale
Guida rapida utente finale zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kBDichiarazione di conformità 2024-10-21
PDF637,47 kB
Più documentazione