Commutatore di manovra motorizzato a 4 poli 160 A con modulo di trasferimento automatico integrato, alimentazione 230 V AC, conforme alle norme CEI EN 60947-3 e CEI EN 60947-6-1. Consente la commutazione automatica sotto carico tra due circuiti di potenza, ad esempio tra rete e gruppo elettrogeno. Dotato di maniglia lucchettabile in posizione 0 e grado di protezione IP20.
EAN
3250613131753
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 160A 230V AC HIC416G
Prezzo
5.752,48 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Supporti portafrutti per guida DIN 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
Corrente
-
Corrente nominale IN160 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG100 kA
Potenza
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1105000 W
Architettura
-
Numero di poli4
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSì
Installazione, montaggio
-
Montaggio suPiastra di montaggio
Conformità alla legge sulla protezione dei dati
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiAllarmi, Misura elettrica, Stato On/Off
-
Formati dei datiMODBUS (RTU)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeNo
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HIC416G
Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 160A 230V AC
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
QuickStart HIC4xxG 125-630A DE
Manuale di installazione de-DE 2021-09-02
PDF4,23 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Manuale di installazione International 2021-09-02
PDF3,75 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A IT
Manuale di installazione it-IT 2021-09-02
PDF4,24 MB -
Prodotto Tx100 Descrizione
Guida rapida utente finale zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Più documentazione