Commutatore motorizzato 230Vca 4P 125A trasferimento automatico HIC412G
EAN
3250613131739
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
4.782,06 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG100 kA
Potenza
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC182000 W
Architettura
-
Numero di poli4
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
QuickStart HIC4xxG 125-630A DE
Manuale di installazione de-DE 2021-09-02
PDF4,23 MBQuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Manuale di installazione International 2021-09-02
PDF3,75 MBQuickStart HIC4xxG 125-630A IT
Manuale di installazione it-IT 2021-09-02
PDF4,24 MB -
Guida rapida utente finale
Guida rapida utente finale zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kBEU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-21
PDF637,47 kB
Più documentazione