Interruttore Automatico H630 3 Poli 70 Ka 400 A Sganciatore Elettronico Lsi HED400H
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 product.page.accessories.products-available -
Cavo di blocco ausiliario 2 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di collegamento 1 product.page.accessories.products-available -
Maniglia per interruttore di protezione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN400 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2100 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2100 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-260 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-29 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Numero di moduli
-
Numero di moduli8
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Impostazioni
-
Impostazione della manopola di protezione magnetica xIN2,5, 5, 10
-
Intervallo di regolazione magnetica2240 A, 2800 A, 3500 A, 4480 A, 5040 A, 5200 A, 5200 A
-
Impostazione della manopola di protezione termica xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve0 - 0 A
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale22 - 22 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Funzioni
-
Unità di sgancioLSI
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica100 - 200 ms
Potenza
-
Perdita di potenza a IN62,40 W
-
Potenza dissipata per polo In20,80 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Equipaggiamento
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile35 - 240 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 240 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
Alimentazione
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HED400H
Interruttore Automatico H630 3 Poli 70 Ka 400 A Sganciatore Elettronico Lsi
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF350,36 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF264,30 kB
Più documentazione