Canaletta per cablaggio Halogen Free 25x80 linea HA7 grigio chiaro HA780025
Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PC/ABS privo di alogeni, autoestinguente, dimensioni: base 25 mm x altezza 80 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici ove si esige l'assenza di elementi alogeni in caso d'incendio. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
EAN
4012740199247
Marca
Hager
Confezione
20 Metro
Prezzo
25,30 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza25 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Larghezza della feritoia6 mm
-
Larghezza slot6,50 mm
Equipaggiamento
-
coperchio in dotazioneSÌ
Materiali
-
MaterialePC-ABS senza alogeni
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Funzioni
-
AutoestinguenteSÌ
Normative
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
Protezione
-
Classe di resistenza al fuocoM1
Architettura
-
FlessibileNo
Configurazione
-
Parete lateraleIntagliato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
File STEP
Step Model HA780025
File STEP International 2020-01-01
STP796,73 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kBProduct sheet for slotted trunking system HA7 in German
Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB
Più documentazione