CANALETTA CABLAGGIO HALOGENFREE B40XH80 • HA780040 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Canali per cablaggio
            • Canali per cablaggio hager
            • HA7
            • HA780040
            HA780040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x80 linea HA7 grigio chiaro
            HA780040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x80 linea HA7 grigio chiaro

            Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x80 linea HA7 grigio chiaro

            HA780040

            HA780040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x80 linea HA7 grigio chiaro
            HA780040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x80 linea HA7 grigio chiaro
            • Hager - Canali per cablaggio

            Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x80 linea HA7 grigio chiaro HA780040

            Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PC/ABS privo di alogeni, autoestinguente, dimensioni: base 40 mm x altezza 80 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici ove si esige l'assenza di elementi alogeni in caso d'incendio. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
            EAN
            4012740199261
            Marca
            Hager
            Confezione
            20 Metro
            Prezzo
            28,12 €
            / Metri *
            28,12 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Traver­sina 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Traver­sina
            • BA7CLIP

              Ba7A Clip Fermacavi Per Canalette Ba7A E Ha7

              2,84 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              80 mm
            • Larghezza
              40 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Larghezza della feritoia
              6 mm
            • Larghezza slot
              6,50 mm
            Equipag­giamento
            • coper­chio in dotazione
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              PC-ABS senza alogeni
            • Colore
              Grigio chiaro
            • Codice RAL
              7035
            Funzioni
            • Autoes­tin­guente
              SÌ
            Norma­tive
            • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
              V0
            Protezione
            • Classe di resis­tenza al fuoco
              M1
            Architet­tura
            • Fles­sibile
              No
            Configurazione
            • Parete laterale
              Intagliato

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration HA780040 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HA780040 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HA780040 | Hager Italia

              Immagine del prodotto HA780040

            • File STEP

              Immagine Step Model HA780040 | Hager Italia

              Step Model HA780040

              File STEP International 2020-01-01

              STP
              794,18 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07

              PDF
              380,09 kB
              Immagine Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

              Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07

              PDF
              379,83 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HA760025 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 25x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760025
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B25Xh60
              Prezzo
              17,33 €
              / Metri *
              17,33 €
              / Metri *
            • 2
              HA760040 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 40x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760040
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B40Xh60
              Prezzo
              21,38 €
              / Metri *
              21,38 €
              / Metri *
            • 3
              HA760060 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 60x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760060
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B60Xh60
              Prezzo
              27,40 €
              / Metri *
              27,40 €
              / Metri *
            • 4
              HA760080 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 80x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760080
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B80Xh60
              Prezzo
              34,08 €
              / Metri *
              34,08 €
              / Metri *
            • 5
              HA760100 - Canaletta per cablaggio Halogen Free 100x60 linea HA7 grigio chiaro
              HA760100
              Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B100Xh60
              Prezzo
              43,37 €
              / Metri *
              43,37 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti