Pannello cieco per base/testata L1600 P600 RAL7035 venezia FX095
Pannello cieco per base/testata per venezia, larghezza 1600 mm e profondità 600 mm, è ideale per chiudere e sigillare quadri elettrici e di automazione. Costruito in lamiera spessore 15/10, colore RAL7035 è dotato di guarnizione in poliuretano schiumato, offre robustezza e un'elevata protezione. Il fissaggio al gruppo base/testata per venezia avviene in modo saldo con 4 viti in dotazione, protegge l'interno per venezia da polvere e agenti esterni.
EAN
3250610681282
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
202,51 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1580 mm
-
Larghezza560 mm
-
Profondità20 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoNo
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreGrigio chiaro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FX095
Pannello cieco per base/testata L1600 P600 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione