The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FN697E

Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Per Armadi H2100 Mm In Lamiera Zincata FN697E

EAN
3250610189429
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Per Armadi H2100 Mm In Lamiera Zincata

FN697E

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Pannello laterale/pos­teriore 3 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Pannello laterale/pos­teriore
  • FN377E

    Pannello per fianco H2100 P800 quadro evo

    468,70 €  / pezzo*
  • FN367E

    Pannello per fianco H2100 P600 quadro evo

    379,02 €  / pezzo*
  • FN357E

    Pannello per fianco H2100 P400 quadro evo

    302,20 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    36,60 mm
  • Larghezza
    1991 mm
  • Profon­dità
    63 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FN697E
PDF
Hager RoHS report FN697E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN697E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN697E

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN697E | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FN697E

    Quadro Plus Kit Montanti Funzionali Per Armadi H2100 Mm In Lamiera Zincata

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-19

    PDF
    707,52 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti